Schneider-Electric
 
XBTZ926 Bild- scope
XBTZ926
XBT Serielles Druckerkabel
EAN Code EAN Code: 
3389119000062
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Magelis XBT
Zubehör-/Teilekategorie Anschlusszubehör
Zubehör-/Teiletyp Verbindungsleitung
Zubehör-/Teilebezeichnung Kabel für seriellen Drucker
Zubehör / Zielkategorie Drucker
Kabellänge 2,5 m
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität XBTR
XBTN
Elektrische Verbindung 1 Buchse SUB-D 25
Produktgewicht 0,2 kg
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 173,9 g
Höhe VPE1 2 cm
Breite VPE1 20 cm
Länge VPE1 20 cm
Verpackungstyp VPE2 S01
Inhaltsmenge VPE2 10
Gewicht VPE2 1,96 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 15 cm
Länge VPE2 40 cm
Höhe VPE3 15 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months