|
|
|
XBTZ980
XBT Direktverbindungskabel N/R MITSU-FX 2.5m
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 15, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XBT
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Verbindungsleitung
|
Zubehör / Teilebezeichnung
|
Direkt-Verbindungskabel
|
Zubehör / Zielkategorie
|
XBT-Endgerät
Kleines Touchscreen-Panel
|
Kabellänge
|
2,5 m
|
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität
|
XBTR411
XBTN410
XBTNU400
XBTN401
XBTR410
|
Kompatible Produktfamilie
|
Mitsubishi FX series
Harmony STO & STU
Harmony HMI GTO
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker Mini-DIN, 8 Stifte
1 Stecker SUB-D 25
|
Kommunikationsprotokoll
|
MELSEC
|
Physikalische Schnittstelle
|
RS422
RS232
|
Produktgewicht
|
0,3 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
19,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
18,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
165,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
35
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,27 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
SCIP-Nummer
|
5629a25e-5f99-4543-b10b-02074614e81c
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|