|
|
|
XBTZGCANM
CANopen-Modul für HMI-Controller, XBTGT/GK
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung MÄR 31, 2023
|
|
Ende des Standard-Services MAI 31, 2023
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Magelis XBT GC, GT/GK mit Regelung
|
Produkt- oder Komponententyp
|
CANopen Bus-Mastermodul
|
Produktkompatibilität
|
XBTGT2220
XBTGT2130
XBTGT2930
XBTGT2330
XBTGT5230
XBTGT6340
XBTGT4330
XBTGK5330
XBTGK2330
XBTGT2110
XBTGT5330
XBTGT5340
XBTGT5430
XBTGT7340
XBTGT4340
XBTGT2430
XBTGT2120
XBTGT6330
XBTGT4230
XBTGK2120
|
Integrierte Schnittstellen
|
CANopen Masterbus Stecker SUB-D 9, 2 verdrillte, abgeschirmte Kabelpaare
|
Bus-Typ
|
CANopen Konformitätsklasse: M10, Profil: DR 303-1
CANopen Konformitätsklasse: M10, Profil: DS 301 V4.02
|
Anzahl von Kanälen
|
64 RPDO
64 TPDO
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
5 V DC
|
Zusatzmerkmale
Übertragungsgeschwindigkeit
|
100 Kbit/s für eine Schienenlänge von 500 m
1000 kbit/s für eine Schienenlänge von 50 m
125 Kbit/s für eine Schienenlänge von 425 m
20 Kbit/s für eine Schienenlänge von 1000 m
250 Kbit/s für eine Schienenlänge von 250 m
50 Kbit/s für eine Schienenlänge von 800 m
500 Kbit/s für eine Schienenlänge von 125 m
|
Verlustleistung in W
|
2,4 W bei 5 V DC
|
Anz. Mod. je Basiscontroller
|
1
|
Anzahl der Slaves
|
16
|
Versorgung
|
Externe Versorgung
|
Beschriftung
|
CE
|
Status-LED
|
1 LED für ERR
1 LED für PWR
1 LED für BETRIEB
|
Produktgewicht
|
0,1 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
UL
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…50 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
10…90 % ohne Kondensation
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
295,0 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,847 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|