|
|
|
XBTZGCCAN
CANopen-Modul für HMI-Controller, XBT-GC Mastermodul
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktserie
|
Magelis XBT GC, GT/GK mit Regelung
|
Produkt oder Komponententyp
|
CANopen Bus-Mastermodul
|
Produktkompatibilität
|
XBTGC1100U
XBTGC1100T
XBTGC2120U
XBTGC2230T
XBTGC2120T
XBTGC2230U
|
Integrierte Schnittstellen
|
CANopen Masterbus SUB-D-Stiftleister 9-polig, 2 verdrillte, abgeschirmte Kabelpaare
|
Bus-Typ
|
CANopen Konformitätsklasse: M10, Profil: DR 303-1
CANopen Konformitätsklasse: M10, Profil: DS 301 V4.02
|
Anzahl von Kanälen
|
64 RPDO
64 TPDO
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
5 V DC
|
Zusatzmerkmale
Übertragungsgeschwindigkeit
|
100 kbit/s für eine Schienenlänge von 500 m
1000 kbit/s für eine Schienenlänge von 50 m
125 kbit/s für eine Schienenlänge von 425 m
20 kbit/s für eine Schienenlänge von 1000 m
250 kbit/s für eine Schienenlänge von 250 m
50 kbit/s für eine Schienenlänge von 800 m
500 kbit/s für eine Schienenlänge von 125 m
|
Verlustleistung in W
|
2,4 W bei 5 V DC
|
Anz. Mod. je Basiscontroller
|
1
|
Anzahl von Slaves
|
16
|
Versorgung
|
Externe Versorgung
|
Beschriftung
|
CE
|
Status-LED
|
1 LED für ERR
1 LED für PWR
1 LED für RUN
|
Produktgewicht
|
0,1 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
UL
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…50 °C
|
Relative Feuchtigkeit
|
10…90 % ohne Kondensation
|
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Gewicht VPE1
|
219,0 g
|
Höhe VPE1
|
6 cm
|
Breite VPE1
|
16 cm
|
Länge VPE1
|
11 cm
|
Verpackungstyp VPE2
|
S04
|
Inhaltsmenge VPE2
|
20
|
Gewicht VPE2
|
5,327 kg
|
Höhe VPE2
|
30 cm
|
Breite VPE2
|
40 cm
|
Länge VPE2
|
60 cm
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Circular Econmomy-Eignung
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|