|
|
|
XBTZGCO1
Mechanischer Adapter zum Ersatz von XBTF032,10 durch XBTGT2-0
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XBT
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anpassungszubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Adapter
|
Zubehör / Teilebezeichnung
|
Mechan. Adpt f Ersatz von XBTF032.10 durch XBTGT2..0
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Advanced Panel
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
22,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
350,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,54 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
SCIP-Nummer
|
4ef705d5-30da-4ea5-adf8-f8544b2b8824
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|