|
|
|
XBTZGDIO2
XBT-GC Direkter E/A-Steckverbinder für 5,7"-Bildschirm-Controller
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 23, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XBT GC, GT/GK
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Stecker
|
Zubehör / Teilebezeichnung
|
Direkter E/A-Anschluss
|
Zubehör / Zielkategorie
|
HMI-Controller mit 5,7-Zoll-Display
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
120,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
40
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,226 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|