Schneider-Electric
 
XBTZGHL5 Bild- scope
XBTZGHL5
Weichkabel mit Steckverbinder 5m, XBT-GH
EAN Code EAN Code: 
3595864109459
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Magelis XBTGH
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Zubehör / Teiletyp Verbindungsleitung
Zubehör / Teilebezeichnung Interfacekabel
Zubehör / Zielkategorie Zwischen Handheld-Panel und Anschlussbox
Kabellänge 5 m
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,0 cm
VPE 1 Breite 32,0 cm
VPE 1 Länge 39,0 cm
VPE 1 Gewicht 1,316 kg
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 60,0 cm
VPE 2 Gewicht 14,107 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 4ef705d5-30da-4ea5-adf8-f8544b2b8824
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate