|
|
|
XBTZGI485
Entkopplungseinheit mit USB-Hub für serielle Verbindung, COM2, XBT-GH
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung MÄR 31, 2023
|
|
Ende des Standard-Services MAI 31, 2023
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XBT
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Schutzzubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Trenneinheit
|
Zubehör / Teilebezeichnung
|
Isoliereinheit mit USB-Nabe für serielle Verbindung
|
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität
|
XBTGK....
XBTGT2...
XBTGT6...
XBTGT5...
XBTGT7340
XBTGT4...
|
Kompatible Produktfamilie
|
Harmony HMI GTO
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker USB A
1 Buchse SUB-D 9
1 Stecker RJ45
|
Physikalische Schnittstelle
|
RS485
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
16,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
210,0 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,147 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|