Schneider-Electric
 
XBTZGUMP Bild- scope
XBTZGUMP
Magelis XBT, USB-Gateway, f. Bedienterminals XBTGK,XBTGT, Modbus Plus
EAN Code: 
3595863936346
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Harmony XBT
Zubehör-/Teilekategorie Kommunikations-Zubehör
Zubehör-/Teiletyp Gateway
Zubehör-/Teilebezeichnung USB-Gateway
Zubehör / Zielkategorie Terminal
Bus Typ Modbus Plus
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität XBTGK....
XBTGT....
XBTGTW...
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 641 g
Höhe VPE1 9,5 cm
Breite VPE1 18 cm
Länge VPE1 26 cm
Verpackungstyp VPE2 S04
Inhaltsmenge VPE2 8
Gewicht VPE2 5,128 kg
Höhe VPE2 30 cm
Breite VPE2 40 cm
Länge VPE2 60 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months