Schneider-Electric
 
XBTZRT999 Bild- scope
XBTZRT999
Magelis XBT, Download-Adapter, für XBTRT500, kompakte Bedienterminals
EAN Code EAN Code: 
3595863934960
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Magelis XBT
Bustyp Modbus
Zusatzmerkmale
Zubehör / Teilebezeichnung Download-Adapter
Zubehör / Teiletyp Adapter
Zubehör / Teilekategorie Anpassungszubehör
Produktkompatibilität XBTRT500
Zubehör / Zielkategorie Kompaktes Bedienterminal
Elektrische Verbindung 2 Stecker
Anschlusstyp RJ45
Physikalische Schnittstelle RS485
Kabellänge 0,2 m
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2 cm
VPE 1 Breite 15 cm
VPE 1 Länge 15 cm
VPE 1 Gewicht 13 g
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 200
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 40 cm
VPE 2 Länge 60 cm
VPE 2 Gewicht 2,792 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months