Schneider-Electric
XC2JC10531 Bild- scope
XC2JC10531
XC2 Pos.sch. Rollenhebel, 1Ö/1S
EAN Code EAN Code: 
3389110327830
HEUTE
AUG 23, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe OsiSense XC
Name der Reihe Sonderformat
Produkt- oder Komponententyp Positionsschalter
Produktspezifische Anwendung Für erhöhte Anforderungen
Kurzbezeichnung des Geräts XC2J
Gehäusetyp Befestigt
Typ des Frontelements Drehkopf
Material Metall
Bewegung des Steuerkopfes Drehachse
Operatortyp Rollenhebel thermoplastisch Längenverstellbar
Schalterbetätigung Durch 30° Nocke
Ansatztyp Seitliche Anfahrrichtung, 1 Richtung programmierbar
Anzahl der Pole 1
Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion
Minimales Auslösedrehmoment 0,2 Nm
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit 0,5 m/s
Wiederholgenauigkeit 0,01 mm mit 1 Million Schaltspielen
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus An dem Gehäuse
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,5 - 2 x 2,5 mm²
Kabeleinführung 1 Einführung zur Aufnahme der Kabelverschraubung, Kabelaußendurchmesser: 6…13,5 mm
Kontaktisolationsform Za
Kontaktmaterial Versilberte Kontakte
Positive Öffnung Ohne
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit 0,001 m/min
Kontaktcodebezeichnung A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A entspricht EN/IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A entspricht EN/IEC 60947-5-1
Nennisolationsspannung Ui 500 V entspricht IEC 60947-5-1
500 V entspricht NF C 20-040 Gruppe C
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
25 MOhm entspricht NF C 93-050 Methode A
Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG
Elektrische Lebensdauer 5000000 Zyklen, DC-13, 120 V, 4 W, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, 24 V, 10 W, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, 48 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
Mechanische Lebensdauer 30000000 Zyklen
Breite 40 mm
Höhe 121 mm
Tiefe 41 mm
Produktgewicht 0,555 kg
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (13-14-11-12)OF
Montage
Stoßfestigkeit 25 gn für 18 ms entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 10 Gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
IP657 entspricht NF C 20-010
Schutzart (IK) IK08
Schutzklasse für Stromschläge Klasse I entspricht IEC 60536
Klasse I entspricht NF C 20-030
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Beschichtung TC
Produktzertifizierungen NEMKO
CSA
DEMKO
Normen EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60337-1
VDE 0660-200
UL 508
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,200 cm
VPE 1 Breite 14,500 cm
VPE 1 Länge 4,500 cm
VPE 1 Gewicht 636,000 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 7
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 15,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 4,636 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months