Schneider-Electric
 
XC2JC162 Bild- scope
XC2JC162
XC2 Pos.sch. Rollenstößel mit Stahlrolle, 1Ö/1S
EAN Code EAN Code: 
3389110325737
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe OsiSense XC
Name der Reihe Sonderformat
Produkt- oder Komponententyp Positionsschalter
Produktspezifische Anwendung Für erhöhte Anforderungen
Kurzbezeichnung des Geräts XC2J
Gehäusetyp Befestigt
Typ des Frontelements Rollenstößel
Material Metall
Bewegung des Steuerkopfes Linear
Operatortyp Rollenstößel Stahl
Schalterbetätigung Durch 30° Nocke
Ansatztyp Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen
Anzahl der Pole 1
Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion
Minimale Auslösekraft 18 N
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit 0,5 m/s
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus An dem Gehäuse
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,5 - 2 x 2,5 mm²
Kabeleinführung 1 Einführung zur Aufnahme der Kabelverschraubung, Kabelaußendurchmesser: 6…13,5 mm
Kontaktisolationsform Za
Kontaktmaterial Versilberte Kontakte
Positivöffnung Ohne
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit 0,001 m/min
Kontaktcodebezeichnung A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A entspricht EN/IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A entspricht EN/IEC 60947-5-1
Nennisolationsspannung Ui 500 V entspricht IEC 60947-5-1
500 V entspricht NF C 20-040 Gruppe C
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
25 MOhm entspricht NF C 93-050 Methode A
Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG
Elektrische Lebensdauer 5000000 Zyklen, DC-13, 120 V, 4 W, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, 24 V, 10 W, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, 48 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
Mechanische Lebensdauer 25000000 Zyklen
Breite 40 mm
Höhe 133 mm
Tiefe 41 mm
Produktgewicht 0,56 kg
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (13-14-11-12)OF
Montage
Stoßfestigkeit 25 gn für 18 ms entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 10 Gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Schutzart (IP) IP65 conforming to IEC 60529
IP657 entspricht NF C 20-010
Schutzart (IK) IK08
Schutzklasse für Stromschläge Klasse I entspricht IEC 60536
Klasse I entspricht NF C 20-030
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Beschichtung TC
Produktzertifizierungen DEMKO
NEMKO
CSA
Normen IEC 60337-1
CSA C22.2 Nr. 14
VDE 0660-200
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,600 cm
VPE 1 Breite 6,600 cm
VPE 1 Länge 14,400 cm
VPE 1 Gewicht 586,000 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 7
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 15,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 4,275 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months