Schneider-Electric
 
XC2JC163 Bild- scope
XC2JC163
XC2 Pos.sch. Metall-Kuppenstößel seitlich, 1Ö/1S
EAN Code: 
3389110606836
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie OsiSense XC
Name der Reihe Sonderformat
Produkt oder Komponententyp Positionsschalter
Produktspezifische Anwendung Für schwierige Applikationen
Kurzbezeichnung des Geräts XC2J
Gehäusetyp Befestigt
Kopftyp Rollenstößel
Material Metall
Bewegung des Steuerkopfes Linear
Operatortyp Seitlicher Kuppenstößel Metall
Schalterbetätigung Am Ende
Ansatztyp Lateral approach, 1 direction
Anzahl der Pole 1
Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion
Minimale Auslösekraft 26 N
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit 0.5 m/s
Wiederholgenauigkeit 0,01 mm mit 1 Million Schaltspielen
Zusatzmerkmale
Befestigungsart An dem Gehäuse
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,5-2 x 2,5 mm²
Kabeleinführung 1 Einführung zur Aufnahme der Kabelverschraubung, Kabelaußendurchmesser: 6…13,5 mm
Kontaktisolationsform Za
Material der Kontakte Versilberte Kontakte
Positivöffnung Ohne
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit 0,001 m/min
Kontaktcodebezeichnung A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A entspricht EN/IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A entspricht EN/IEC 60947-5-1
Nennisolationsspannung Ui 500 V entspricht IEC 60947-5-1
500 V entspricht NF C 20-040 Gruppe C
300 V entspricht CSA C22.2 No 14
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
25 MOhm entspricht NF C 93-050 Methode A
Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG
Elektrische Lebensdauer 5000000 Zyklen, DC-13, 120 V, 4 W, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, 24 V, 10 W, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, 48 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
Mechanische Lebensdauer 30000000 Zyklen
Breite 40 mm
Höhe 112 mm
Tiefe 41 mm
Produktgewicht 0,6 kg
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (13-14-11-12)OF
Montage
Stoßfestigkeit 25 gn for 18 ms conforming to IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 10 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Schutzart (IP) IP65 conforming to IEC 60529
IP657entsprichtNF C 20-010
Schutzart (IK) IK08
Schutzart gegen Stromschlag Klasse I entspricht IEC 60536
Class I conforming to NF C 20-030
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Schutzbehandlung TC
Produktzertifizierungen CSA
NEMKO
DEMKO
Normen EN/IEC 60947-5-1
IEC 60337-1
UL 508
VDE 0660-200
CSA C22.2 No 14
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 632 g
Höhe VPE1 4,5 cm
Breite VPE1 7 cm
Länge VPE1 14,5 cm
Verpackungstyp VPE2 S01
Inhaltsmenge VPE2 7
Gewicht VPE2 4,642 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 15 cm
Länge VPE2 40 cm
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
Contractual warranty
Garantie 18 months