Schneider-Electric
 
XCKD2106G11 Bild- scope
XCKD2106G11
XCKD Pos.sch. Federstab, 1Ö+1S, Sprungfunktion, Pg 11
EAN Code: 
3389110310177
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe Standardformat
Produkt oder Komponententyp Positionsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts XCKD
Sensordesign Compact
Gehäusetyp Befestigt
Kopftyp Omnidirektionaler Betätiger
Material Metall
Gehäusematerial Zamak
Kopfmaterial Zamak
Befestigungsart An dem Gehäuse
Bewegung des Steuerkopfes Omnidirektional
Operatortyp Kontaktdraht mit Federrückstellung
Ansatztyp Multidirektionaler Ansatz
Anzahl der Pole 2
Aufbau und Typ des Anschlusses 1Ö+1S
Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung Durch Betätiger nicht festgelegter Form
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,34-2 x 1,5 mm²
Kabeleinführung 1 Kabeleinführung für Pg 11 Kabelverschraubung
Kontaktisolationsform Zb
Positivöffnung Ohne
Minimales Auslösedrehmoment 0,13 Nm
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit 1 m/s
Wiederholgenauigkeit 0.1 mm on the tripping points with 1 million operating cycles
Kontaktcodebezeichnung A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A entspricht EN 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A entspricht EN 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
Nennisolationsspannung Ui 300 V entspricht UL 508
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
300 V entspricht CSA C22.2 No 14
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 6 kV entspricht IEC 60664
6 kV entspricht IEC 60947-1
Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG
Elektrische Lebensdauer 5000000 cycles, DC-13, 120 V, 4 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 24 V, 10 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13, 48 V, 7 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
Mechanische Lebensdauer 5000000 Zyklen
Breite 31 mm
Höhe 65 mm
Tiefe 30 mm
Produktgewicht 0,175 kg
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (13-14)NO
(21-22)NC
Montage
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 25 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK06 conforming to EN 50102
Schutzart gegen Stromschlag Klasse I entspricht IEC 61140
Klasse I entspricht NF C 20-030
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Schutzbehandlung TC
Produktzertifizierungen CCC
CSA
UL
Normen IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60204-1
EN 60204-1
CSA C22.2 No 14
EN 60947-5-1
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 164 g
Höhe VPE1 3,3 cm
Breite VPE1 3,8 cm
Länge VPE1 20 cm
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
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months