Schneider-Electric
 
XCKD2111M12 Bild- scope
XCKD2111M12
XCKD Pos.sch. et.Kuppenst. mit Schutzkappe, 1Ö+1S, Sprungfunktion, M12
EAN Code EAN Code: 
3389110197792
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe Standardformat
Produkt- oder Komponententyp Positionsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts XCKD
Sensordesign Kompakt
Gehäusetyp Befestigt
Typ des Frontelements Rollenstößel
Material Metall
Gehäusematerial Zamak
Material des Frontelements Zamak
Befestigungsmodus An dem Gehäuse
Bewegung des Steuerkopfes Linear
Operatortyp Rollenstößel mit Federrückstellung Metall mit Acrylkautschuk-Manschette
Ansatztyp Vertikalansteuerung, 1 Richtung
Anzahl der Pole 2
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1Ö+1S
Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung Am Ende
Elektrische Verbindung Stecker M12, 5-polig
Kontaktisolationsform Zb
Positive Öffnung Mit
Mindestkraft für Positivöffnung 45 N
Minimale Auslösekraft 15 N
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit 0,01 m/min
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit 0,5 m/s
Wiederholgenauigkeit 0,1 mm an den Auslösepunkten mit 1 Million Schaltspielen
[Ie] Betriebsbemessungstrom 3 A bei 50 V, AC-15 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
0,27 A bei 50 V, DC-13 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom 4 A
Nennisolationsspannung Ui 60 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 0,8 kV entspricht IEC 60664
0,8 kV entspricht IEC 60947-1
Kurzschlussschutz 4 A Patrone Sicherung, Typ gG
Elektrische Lebensdauer 5000000 Zyklen, DC-13, 24 V, 10 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, 48 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
Mechanische Lebensdauer 15000000 Zyklen
Breite 31 mm
Höhe 65 mm
Tiefe 30 mm
Produktgewicht 0,19 kg
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (13-14)S
(21-22)Ö
Montage
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 25 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Schutzart (IK) IK06 entspricht EN 50102
Schutzklasse für Stromschläge Klasse I entspricht IEC 61140
Klasse I entspricht NF C 20-030
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Beschichtung TC
Produktzertifizierungen UL
CCC
CSA
Normen CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60204-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-5-1
EN 60204-1
UL 508
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,5 cm
VPE 1 Breite 3,9 cm
VPE 1 Länge 10,0 cm
VPE 1 Gewicht 175,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months