Schneider-Electric
 
XCKD2139G11 Bild- scope
XCKD2139G11
XCKD Pos.sch. Rollenh.Kunststoffrollerolle Ø 50mm, 1Ö+1S, Sprungfunktion, Pg 11
EAN Code EAN Code: 
3389110310146
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe Standardformat
Produkt- oder Komponententyp Positionsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts XCKD
Sensordesign Kompakt
Gehäusetyp Befestigt
Typ des Frontelements Drehkopf
Material Metall
Gehäusematerial Zamak
Material des Frontelements Zamak
Befestigungsmodus An dem Gehäuse
Bewegung des Steuerkopfes Drehachse
Operatortyp Rollenhebel mit Federrückstellung thermoplastisch Rollenhebel 50 mm Durchmesser
Ansatztyp Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen
Anzahl der Pole 2
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1Ö+1S
Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung Durch 30° Nocke
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,34-2 x 1,5 mm²
Kabeleinführung 1 Kabeleinführung für Pg 11 Kabelverschraubung
Kontaktisolationsform Zb
Positive Öffnung Mit
Minimales Auslösedrehmoment 0,1 Nm
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit 1,5 m/s
Wiederholgenauigkeit 0,1 mm an den Auslösepunkten mit 1 Million Schaltspielen
Kontaktcodebezeichnung A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A entspricht EN 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A entspricht EN 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
Nennisolationsspannung Ui 300 V entspricht UL 508
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60664
6 kV entspricht IEC 60947-1
Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG
Elektrische Lebensdauer 5000000 Zyklen, DC-13, 120 V, 4 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, 24 V, 10 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, 48 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen
Breite 31 mm
Höhe 65 mm
Tiefe 30 mm
Produktgewicht 0,235 kg
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (13-14)S
(21-22)Ö
Montage
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 25 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK06 entspricht EN 50102
Schutzklasse für Stromschläge Klasse I entspricht IEC 61140
Klasse I entspricht NF C 20-030
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Beschichtung TC
Produktzertifizierungen CCC
CSA
UL
Normen UL 508
EN 60947-5-1
EN 60204-1
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,0 cm
VPE 1 Breite 5,3 cm
VPE 1 Länge 19,2 cm
VPE 1 Gewicht 252,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 14
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,983 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months