|
|
|
XCKD3918P16EX
XCKD Pos.sch. Met.Rollenh., 2Ö+1S, ATEX Verion
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Name der Reihe
|
Standardformat
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Positionsschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XCKD
|
Sensordesign
|
Kompakt
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Typ des Frontelements
|
Drehkopf
|
Material
|
Metall
|
Befestigungsmodus
|
An dem Gehäuse
|
Bewegung des Steuerkopfes
|
Drehachse
|
Operatortyp
|
Rollenhebel mit Federrückstellung thermoplastisch
|
Schalterbetätigung
|
Durch 30° Nocke
|
Ansatztyp
|
Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen
|
Elektrische Verbindung
|
Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,34-2 x 0,75 mm²
|
Kabeleinführungsnummer
|
1 Kabeleinführung für M16 x 1,5 Kabelverschraubung (enthalten) 4…8 mm
|
Anzahl der Pole
|
3
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
2Ö+1S
|
Kontaktisolationsform
|
Zb
|
Betrieb der Kontakte
|
Mit Sprungfunktion
|
Anzahl der Schritte
|
1
|
Positive Öffnung
|
Mit
|
Minimales Auslösedrehmoment
|
0,1 Nm
|
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit
|
1,5 m/s
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
Zamak
|
Material des Frontelements
|
Zamak
|
Bahnen
|
24/40 mm
|
Minimales Drehmoment für Positivöffnung
|
0,25 Nm
|
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit
|
0,01 m/min
|
Kontaktcodebezeichnung
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A entspricht IEC 60947-5-1
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A entspricht IEC 60947-5-1
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
|
Thermischer Strom [Ithe]
|
6 A AC
|
Nennisolationsspannung Ui
|
300 V entspricht UL 508
400 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
|
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
|
25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV entspricht IEC 60664
4 kV entspricht IEC 60947-1
|
Kurzschlussschutz
|
6 A Patrone Sicherung, Typ gG
|
Elektrische Lebensdauer
|
5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 120 V, 2 W, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5, DC entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 24 V, 4 W, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5, DC entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 48 V, 3 W, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5, DC entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Beschriftung
|
II2 D-Ex tb IIIC T85 °C Db IP66/67
|
Breite
|
31 mm
|
Höhe
|
65 mm
|
Tiefe
|
30 mm
|
Montage
Stoßfestigkeit
|
50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
25 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse I entspricht IEC 61140
Klasse I entspricht NF C 20-030
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Beschichtung
|
TC
|
Staubzone
|
Zonen 21 - 22
|
Produktzertifizierungen
|
INERIS 04ATEX0014X
IEC-Ex INE 17.0020X
|
Normen
|
IEC 60079-31
IEC 60079-0
|
Richtlinien
|
2014/34/EU - ATEX-Richtlinie
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,700 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
262,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,097 kg