Schneider-Electric
 
XCKJ10513H7 Bild- scope
XCKJ10513H7
XCKJ Pos.sch. Rollenh. Met., 1Ö+1S, Sprungf., 1/2" NPT
EAN Code: 
3389110309669
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe Standardformat
Produkt oder Komponententyp Positionsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts XCKJ
Sensordesign Form A entspricht CENELEC EN 50041
Gehäusetyp Befestigt
Kopftyp Drehkopf
Material Metall
Gehäusematerial Zamak
Kopfmaterial Zamak
Befestigungsart An dem Gehäuse
Bewegung des Steuerkopfes Drehachse
Operatortyp Rollenhebel mit Federrückstellung Metall
Ansatztyp Seitliche Anfahrrichtung, 1 oder 2 programmierbare Richtungen
Kabeleinführung 1 entry tapped for 1/2" NPT cable gland
Anzahl der Pole 2
Aufbau und Typ des Anschlusses 1Ö+1S
Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung Durch 30° Nocke
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,34-2 x 1,5 mm²
Kontaktisolationsform Zb
Anzahl von Schritten 1
Positivöffnung Mit
Minimales Drehmoment für Positivöffnung 0,5 Nm
Minimales Auslösedrehmoment 0,25 Nm
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit 1,5 m/s
Nennbetriebsstrom Ie 3 A bei 240 V, AC-15, A300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
0,27 A bei 250 V, DC-13, Q300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
Thermischer Strom [Ithe] 10 A
Nennisolationsspannung Ui 300 V entspricht UL 508
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
300 V entspricht CSA C22.2 No 14
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 6 kV entspricht IEC 60664
6 kV entspricht IEC 60947-1
Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG
Elektrische Lebensdauer 5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 120 V, 4 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 24 V, 10 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 48 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
Mechanische Lebensdauer 30000000 Zyklen
Breite 40 mm
Höhe 77 mm
Tiefe 44 mm
Produktgewicht 0,49 kg
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (13-14)NO
(21-22)NC
Montage
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 25 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Schutzart (IP) IP66entsprichtIEC 60529
Schutzart (IK) IK07 conforming to EN 50102
Überspannungskategorie Klasse I entspricht IEC 61140
Klasse I entspricht NF C 20-030
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Schutzbehandlung TC
Produktzertifizierungen CSA
UL
CCC
Normen CENELEC EN 50041
CSA C22.2 No 14
IEC 60204-1
EN 60204-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 501 g
Höhe VPE1 4,3 cm
Breite VPE1 12,8 cm
Länge VPE1 6,8 cm
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
Contractual warranty
Garantie 18 months