|
|
|
XCKM121
XCKM Pos.sch. Rollenst. Kunstst.r., 1Ö+1S, Sprungfunktion, Pg 11
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktbereich
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Name der Reihe
|
Standardformat
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Positionsschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XCKM
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Typ des Frontelements
|
Rollenstößel
|
Material
|
Metall
|
Gehäusematerial
|
Zamak
|
Befestigungsart
|
An dem Gehäuse
|
Bewegung des Steuerkopfes
|
Linear
|
Operatortyp
|
Rollenhebelstößel mit Federrückstellung thermoplastisch
|
Ansatztyp
|
Seitliche Anfahrrichtung, 1 Richtung
|
Kabeleinführung
|
3 Kabeleinführungen für Pg 11 Kabelverschraubung
|
Anzahl der Pole
|
2
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1Ö+1S
|
Betrieb der Kontakte
|
Mit Sprungfunktion
|
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung
|
Durch 30° Nocke
|
Elektrische Verbindung
|
Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,34-2 x 1,5 mm²
|
Kontaktisolationsform
|
Zb
|
Anzahl von Stufen
|
1
|
Positivöffnung
|
Mit
|
Mindestkraft für Positivöffnung
|
24 N
|
Minimale Auslösekraft
|
8 N
|
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit
|
0,01 m/min
|
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit
|
1,5 m/s
|
Kontaktcodebezeichnung
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
|
Thermischer Strom [Ithe]
|
10 A AC
|
Nennisolationsspannung Ui
|
300 V entspricht UL 508
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
|
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
|
25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60664
6 kV entspricht IEC 60947-1
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Patrone Sicherung, Typ gG
|
Elektrische Lebensdauer
|
5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 120 V, 4 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 24 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 48 V, 10 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000000 Zyklen
|
Breite
|
64 mm
|
Höhe
|
64 mm
|
Tiefe
|
30 mm
|
Produktgewicht
|
0,3 kg
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(21-22)Ö
(13-14)S
|
Montage
Stoßfestigkeit
|
50 gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60068-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
25 gn (f= 10…500 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht EN/IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK05 entspricht EN 50102
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse I entspricht IEC 61140
Klasse I entspricht NF C 20-030
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Schutzbehandlung
|
TC
|
Produktzertifizierungen
|
CCC
UL
CSA
|
Normen
|
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60204-1
UL 508
IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
EN 60204-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,600 cm
|
VPE 1 Länge
|
14,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
312,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
27
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
8,865 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
432
|
VPE 3 Höhe
|
77,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
151,492 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|