Schneider-Electric
 
XCKM502H29 Bild- Schneider-electric
XCKM502H29
XCKM Pos.sch. Stahl-Rollenstößel, 1Ö+1S, gestuft schaltend, M20
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie OsiSense XC
Name der Reihe Standardformat
Produkt oder Komponententyp Positionsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts XCKM
Gehäusetyp Befestigt
Kopftyp Rollenstößel
Material Metall
Gehäusematerial Zamak
Befestigungsart An dem Gehäuse
Bewegung des Steuerkopfes Linear
Operatortyp Rollenstößel mit Federrückstellung Metall
Ansatztyp Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen
Kabeleinführung 3 Kabeleinführungen für M20 x 1,5 Kabelverschraubung, Kabelaußendurchmesser: 7…13 mm
Anzahl der Pole 2
Aufbau und Typ des Anschlusses 1Ö+1S
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend, BBM
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung Durch 30° Nocke
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,5-2 x 2,5 mm²
Kontaktisolationsform Zb
Anzahl von Stufen 1
Positivöffnung Mit
Mindestkraft für Positivöffnung 36 N
Minimale Auslösekraft 12 N
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit 6 m/min
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit 0,5 m/s
Kontaktcodebezeichnung A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
Thermischer Strom [Ithe] 10 A AC
Nennisolationsspannung Ui 300 V entspricht UL 508
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
300 V entspricht CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals 25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 6 kV entspricht IEC 60664
6 kV entspricht IEC 60947-1
Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG
Elektrische Lebensdauer 5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 120 V, 4 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 24 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 48 V, 10 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
Mechanische Lebensdauer 20000000 Zyklen
Breite 64 mm
Höhe 64 mm
Tiefe 30 mm
Produktgewicht 0,255 kg
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (21-22)NC
(13-14)NO
Montage
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 25 gn (f= 10…500 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
Schutzart (IP) IP66 entspricht EN/IEC 60529
Schutzart (IK) IK05 entspricht EN 50102
Schutzart gegen Stromschlag Klasse I entspricht IEC 61140
Klasse I entspricht NF C 20-030
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Schutzbehandlung TC
Produktzertifizierungen UL
CCC
CSA
Normen EN 60204-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 60204-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-5-1
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months