|
|
|
XCKMR44D1H29
Metallstab, 6mm, 1Ö+1S ohne Sprungfunktion, M20
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
OsiSense XC
|
Name der Reihe
|
Sonderformat
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Positionsschalter
|
Produktspezifische Anwendung
|
Für Anwendungen in Hebe- und Fördertechnik
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XCKMR
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Typ des Frontelements
|
Drehkopf
|
Material
|
Metall
|
Gehäusematerial
|
Zamak
|
Material des Frontelements
|
Zamak
|
Befestigungsmodus
|
An dem Gehäuse
|
Bewegung des Steuerkopfes
|
Drehachse
|
Operatortyp
|
Kreuzstangen-Feststellhebel Metall Vierk.-Stange 6 mm, L = 200 mm
|
Ansatztyp
|
Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen
|
Kabeleinführung
|
3 Kabeleinführungen für M20 x 1,5 Kabelverschraubung, Kabelaußendurchmesser: 7…13 mm
|
Anzahl der Pole
|
4
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
2 x (1Ö+1S)
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuft schaltend, BBM
|
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung
|
Durch Betätiger nicht festgelegter Form
|
Elektrische Verbindung
|
Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,5 - 2 x 2,5 mm²
|
Kontaktisolationsform
|
Zb
|
Anzahl von Stufen
|
4 elektrische Positionen
|
Kontaktblock pro Richtung (Steuerkreis)
|
2 pro Richtung
|
Positivöffnung
|
Ohne
|
Minimales Auslösedrehmoment
|
0,5 Nm
|
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit
|
6 m/min
|
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit
|
1,5 m/s Schaltpunkt auf der Stange zwischen 65 und 95 mm
|
Maximaler Versetzungswinkel
|
-180 °
180 °
|
Kontaktcodebezeichnung
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
Q150, DC-13 (Ue = 125 V), Ie = 0,55 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
|
Nennisolationsspannung Ui
|
300 V entspricht UL 508
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
|
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
|
25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60664
6 kV entspricht IEC 60947-1
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Patrone Sicherung, Typ gG
|
Mechanische Lebensdauer
|
2000000 Zyklen
|
Breite
|
200 mm
|
Höhe
|
118 mm
|
Tiefe
|
59 mm
|
Produktgewicht
|
0,55 kg
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(21-22)Ö
(13-14)S
|
Montage
Stoßfestigkeit
|
50 gn entspricht IEC 60068-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
25 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK07 entspricht IEC 62262
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse I entspricht IEC 60536
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Beschichtung
|
TC
|
Produktzertifizierungen
|
CE
CCC
UL
CSA
|
Normen
|
CSA C22.2 Nr. 14
UL 508
IEC 60947-5-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
20,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
745,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,97 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
96
|
VPE 3 Höhe
|
80,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
87,3 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|