Schneider-Electric
 
XCKMR44D2H29 Bild- scope
XCKMR44D2H29
Metallstab, 2x 1Ö+1S ohne Sprungfunktion, M20
EAN Code: 
3389119077415
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie OsiSense XC
Name der Reihe Sonderformat
Produkt oder Komponententyp Positionsschalter
Produktspezifische Anwendung Für Anwendungen in Hebe- und Fördertechnik
Kurzbezeichnung des Geräts XCKMR
Gehäusetyp Befestigt
Kopftyp Metall-Stabhebel (Schaltkreuz), Antrieb umgekehrt
Material Metall
Gehäusematerial Zamak
Kopfmaterial Zamak
Befestigungsart An dem Gehäuse
Bewegung des Steuerkopfes Drehachse
Operatortyp Kreuzstangen-Feststellhebel Metall Vierk.-Stange 6 mm, L = 200 mm
Ansatztyp Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen
Kabeleinführung 3 Kabeleinführungen für M20 x 1,5 Kabelverschraubung, Kabelaußendurchmesser: 7…13 mm
Anzahl der Pole 4
Aufbau und Typ des Anschlusses 2 x (1Ö+1S)
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend, BBM
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung Durch Betätiger nicht festgelegter Form
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,5-2 x 2,5 mm²
Kontaktisolationsform Zb
Anzahl von Stufen 4 elektrische Positionen
Kontaktblock pro Richtung (Steuerkreis) 2 pro Richtung
Positivöffnung Ohne
Minimales Auslösedrehmoment 0,5 Nm
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit 6 m/min
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit 1,5 m/s Schaltpunkt auf der Stange zwischen 65 und 95 mm
Maximaler Versetzungswinkel -180 °
180 °
Kontaktcodebezeichnung A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
Q150, DC-13 (Ue = 125 V), Ie = 0,55 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
Nennisolationsspannung Ui 300 V entspricht UL 508
300 V entspricht CSA C22.2 No 14
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht EN/IEC 60947-1
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 6 kV entspricht IEC 60664
6 kV entspricht EN/IEC 60947-1
Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG
Mechanische Lebensdauer 2000000 Zyklen
Breite 200 mm
Höhe 118 mm
Tiefe 59 mm
Produktgewicht 0,55 kg
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (21-22)NC
(13-14)NO
Montage
Stoßfestigkeit 50 gn entspricht EN/IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 25 gn (f= 10…500 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
Schutzart (IP) IP66entsprichtEN/IEC 60529
Schutzart (IK) IK07 entspricht EN 50102
Schutzart gegen Stromschlag Klasse I entspricht IEC 60536
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Schutzbehandlung TC
Produktzertifizierungen CCC
CSA
CE
UL
Normen UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 747 g
Höhe VPE1 9 cm
Breite VPE1 7,7 cm
Länge VPE1 19,5 cm
Verpackungstyp VPE2 S02
Inhaltsmenge VPE2 1
Gewicht VPE2 1,202 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
Offer Sustainability
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Contractual warranty
Garantie 18 months