Schneider-Electric
XCKP2118D44 Bild- scope
XCKP2118D44
XCKP Pos.sch. Rollenhebel Kunststoffrolle, 1Ö+1S, Sprungf., Deutsch
EAN Code EAN Code: 
3389119055086
HEUTE
JUL 24, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe Standardformat
Produkt- oder Komponententyp Positionsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts XCKP
Sensordesign Kompakte Form C entspricht CENELEC EN 50047
Gehäusetyp Befestigt
Typ des Frontelements Drehkopf
Zusatzmerkmale
Material Kunststoff
Gehäusematerial Kunststoff
Material des Frontelements Zamak
Befestigungsmodus An dem Gehäuse
Bewegung des Steuerkopfes Linear
Operatortyp Rollenstößel mit Federrückstellung Metall
Schalterbetätigung Durch 30° Nocke
Ansatztyp Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen
Elektrische Verbindung DEUTSCH-Stecker Stecker, 4-polig
Anzahl der Pole 2
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1Ö+1S
Kontaktisolationsform Zb
Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion
Positive Öffnung Mit
Mindestkraft für Positivöffnung 36 N
Minimale Auslösekraft 12 N
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit 0,5 m/s
Wiederholgenauigkeit 0,1 mm an den Auslösepunkten mit 1 Million Schaltspielen
[Ie] Betriebsbemessungstrom 3 A bei 50 V, AC-15 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
0,27 A bei 50 V, DC-13 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom 5 A
Nennisolationsspannung Ui 50 V entspricht UL 508
50 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
50 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 1,5 kV entspricht IEC 60664
1,5 kV entspricht IEC 60947-1
Kurzschlussschutz 6 A Patrone Sicherung, Typ gG
Elektrische Lebensdauer 5000000 Zyklen, DC-13, 24 V, 10 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, 48 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
Mechanische Lebensdauer 15000000 Zyklen
Breite 31 mm
Höhe 65 mm
Tiefe 30 mm
Produktgewicht 0,095 kg
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (21-22)Ö
(13-14)S
Montage
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 25 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK04 entspricht IEC 62262
Schutzklasse für Stromschläge Klasse II entspricht IEC 61140
Klasse II entspricht NF C 20-030
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Beschichtung TC
Produktzertifizierungen cURus
CCC
Normen IEC 60204-1
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,8 cm
VPE 1 Breite 3,8 cm
VPE 1 Länge 15,0 cm
VPE 1 Gewicht 196,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate