|
|
|
XCKP2121P16
XCKP Pos.sch. Rollenst. Kunststoffrolle, horizontal, 1Ö+1S, Sprungf., M16
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Name der Reihe
|
Standardformat
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Positionsschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XCKP
|
Sensordesign
|
Kompakte Form E entspricht CENELEC EN 50047
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Typ des Frontelements
|
Rollenstößel
|
Material
|
Kunststoff
|
Gehäusematerial
|
Kunststoff
|
Material des Frontelements
|
Zamak
|
Befestigungsmodus
|
An dem Gehäuse
|
Bewegung des Steuerkopfes
|
Linear
|
Operatortyp
|
Rollenhebelstößel mit Federrückstellung thermoplastisch
|
Ansatztyp
|
Seitliche Anfahrrichtung, 1 Richtung
|
Anzahl der Pole
|
2
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1Ö+1S
|
Betrieb der Kontakte
|
Mit Sprungfunktion
|
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung
|
Durch 30° Nocke
|
Elektrische Verbindung
|
Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,34-2 x 1,5 mm²
|
Kabeleinführung
|
1 Kabeleinführung für M16 x 1,5 Kabelverschraubung, Kabelaußendurchmesser: 4…8 mm
|
Kontaktisolationsform
|
Zb
|
Positivöffnung
|
Mit
|
Mindestkraft für Positivöffnung
|
18 N
|
Minimale Auslösekraft
|
6 N
|
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit
|
1 m/s
|
Wiederholgenauigkeit
|
0,1 mm an den Auslösepunkten mit 1 Million Schaltspielen
|
Kontaktcodebezeichnung
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
|
Nennisolationsspannung Ui
|
300 V entspricht UL 508
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
|
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
|
25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60664
6 kV entspricht IEC 60947-1
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Patrone Sicherung, Typ gG
|
Elektrische Lebensdauer
|
5000000 Zyklen, DC-13, 120 V, 4 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, 24 V, 10 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, 48 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
|
Mechanische Lebensdauer
|
15000000 Zyklen
|
Breite
|
31 mm
|
Höhe
|
65 mm
|
Tiefe
|
30 mm
|
Produktgewicht
|
0,105 kg
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(21-22)Ö
(13-14)S
|
Montage
Stoßfestigkeit
|
50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
25 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Schutzart (IP)
|
IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK04 entspricht IEC 62262
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse II entspricht IEC 61140
Klasse II entspricht NF C 20-030
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Beschichtung
|
TC
|
Produktzertifizierungen
|
CCC
CSA
UL
|
Normen
|
IEC 60204-1
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
UL 508
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,300 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,900 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
85,900 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
77
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,087 kg