|
|
|
XCKP2502G11
XCKP Pos.sch. Stahl-Rollenst., 1Ö+1S, gestuft schaltend, Pg 11
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Name der Reihe
|
Standardformat
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Positionsschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XCKP
|
Sensordesign
|
Kompakte Form C entspricht CENELEC EN 50047
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Typ des Frontelements
|
Rollenstößel
|
Material
|
Kunststoff
|
Gehäusematerial
|
Kunststoff
|
Material des Frontelements
|
Zamak
|
Befestigungsmodus
|
An dem Gehäuse
|
Bewegung des Steuerkopfes
|
Linear
|
Operatortyp
|
Rollenstößel mit Federrückstellung Metall
|
Ansatztyp
|
Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen
|
Anzahl der Pole
|
2
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1Ö+1S
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuft schaltend, BBM
|
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung
|
Durch 30° Nocke
|
Elektrische Verbindung
|
Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,5 - 2 x 2,5 mm²
|
Kabeleinführung
|
1 Kabeleinführung für Pg 11 Kabelverschraubung
|
Kontaktisolationsform
|
Zb
|
Positivöffnung
|
Mit
|
Mindestkraft für Positivöffnung
|
36 N
|
Minimale Auslösekraft
|
12 N
|
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit
|
0,5 m/s
|
Wiederholgenauigkeit
|
0,1 mm an den Auslösepunkten mit 1 Million Schaltspielen
|
Kontaktcodebezeichnung
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
|
Nennisolationsspannung Ui
|
300 V entspricht UL 508
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
|
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
|
25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60664
6 kV entspricht IEC 60947-1
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Patrone Sicherung, Typ gG
|
Elektrische Lebensdauer
|
5000000 Zyklen, DC-13, 120 V, 4 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, 24 V, 10 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, 48 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Breite
|
31 mm
|
Höhe
|
65 mm
|
Tiefe
|
30 mm
|
Produktgewicht
|
0,095 kg
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(13-14)S
(21-22)Ö
|
Montage
Stoßfestigkeit
|
50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
25 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK04 entspricht EN 50102
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse II entspricht IEC 61140
Klasse II entspricht NF C 20-030
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Beschichtung
|
TC
|
Produktzertifizierungen
|
CCC
UL
CSA
|
Normen
|
CSA C22.2 Nr. 14
EN 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-5-1
EN 60204-1
IEC 60204-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
79,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
77
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,478 kg