Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

XCKS531 |
Schneider-Electric
 
XCKS531 Bild- scope
XCKS531
XCKS Pos.sch. Rollenhebel Kunststoffrolle, 1Ö+1S, gestuft schaltend, Pg 13
EAN CodeEAN Code: 
3389110646955
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe Standardformat
Produkt- oder Komponententyp Positionsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts XCKS
Sensordesign Form A entspricht CENELEC EN 50041
Gehäusetyp Befestigt
Typ des Frontelements Drehkopf
Material Kunststoff
Gehäusematerial Kunststoff
Material des Frontelements Kunststoff
Befestigungsmodus An dem Gehäuse
Bewegung des Steuerkopfes Drehachse
Operatortyp Rollenhebel mit Federrückstellung thermoplastisch
Ansatztyp Seitliche Anfahrrichtung, 1 oder 2 programmierbare Richtungen
Kabeleinführung 1 Kabeleinführung für Pg 13,5 Kabelverschraubung, Kabelaußendurchmesser: 9…12 mm
Anzahl der Pole 2
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1Ö+1S
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend, BBM
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung Durch 30° Nocke
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,5 - 2 x 2,5 mm²
Kontaktisolationsform Zb
Anzahl der Schritte 1
Positive Öffnung Mit
Minimales Drehmoment für Positivöffnung 0,15 Nm
Minimales Auslösedrehmoment 0,1 Nm
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit 6 m/min
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit 1,5 m/s
Kontaktcodebezeichnung A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
Thermischer Strom [Ithe] 10 A AC
Nennisolationsspannung Ui 300 V entspricht UL 508
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60664
6 kV entspricht IEC 60947-1
Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG
Elektrische Lebensdauer 5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 120 V, 4 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 24 V, 10 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 48 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
Mechanische Lebensdauer 20000000 Zyklen
Breite 40 mm
Höhe 130 mm
Tiefe 60 mm
Produktgewicht 0,16 kg
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (13-14)S
(21-22)Ö
Montage
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 25 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Schutzart (IP) IP67 conforming to IEC 60529
IP66 conforming to IEC 60529
Schutzart (IK) IK05 entspricht EN 50102
Schutzklasse für Stromschläge Klasse II entspricht IEC 61140
Klasse II entspricht NF C 20-030
Überspannungskategorie Klasse II conforming to IEC 61140
Klasse II conforming to NF C 20-030
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Beschichtung TC
Produktzertifizierungen UL
CCC
CSA
Normen EN 60947-5-1
CENELEC EN 50041
CSA C22.2 Nr. 14
EN 60204-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60204-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,100 cm
VPE 1 Breite 9,600 cm
VPE 1 Länge 13,200 cm
VPE 1 Gewicht 175,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 22
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 4,295 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer Ed3b08de-56d1-4438-aa29-53ba9776c5b8
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months