|
|
|
XCKS531H29
XCKS Pos.sch. Rollenhebel Kunststoffrolle, 1Ö+1S, gestuft schaltend, M20
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Name der Reihe
|
Standardformat
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Positionsschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XCKS
|
Sensordesign
|
Form A entspricht CENELEC EN 50041
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Typ des Frontelements
|
Drehkopf
|
Material
|
Kunststoff
|
Gehäusematerial
|
Kunststoff
|
Material des Frontelements
|
Kunststoff
|
Befestigungsmodus
|
An dem Gehäuse
|
Bewegung des Steuerkopfes
|
Drehachse
|
Operatortyp
|
Rollenhebel mit Federrückstellung thermoplastisch
|
Ansatztyp
|
Seitliche Anfahrrichtung, 1 oder 2 programmierbare Richtungen
|
Kabeleinführung
|
1 Kabeleinführung für M20 x 1,5 Kabelverschraubung, Kabelaußendurchmesser: 7…13 mm
|
Anzahl der Pole
|
2
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1Ö+1S
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuft schaltend, BBM
|
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung
|
Durch 30° Nocke
|
Elektrische Verbindung
|
Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,5 - 2 x 2,5 mm²
|
Kontaktisolationsform
|
Zb
|
Anzahl der Schritte
|
1
|
Positivöffnung
|
Mit
|
Minimales Drehmoment für Positivöffnung
|
0,15 Nm
|
Minimales Auslösedrehmoment
|
0,1 Nm
|
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit
|
6 m/min
|
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit
|
1,5 m/s
|
Kontaktcodebezeichnung
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
|
Thermischer Strom [Ithe]
|
10 A AC
|
Nennisolationsspannung Ui
|
300 V entspricht UL 508
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
|
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
|
25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60664
6 kV entspricht IEC 60947-1
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Patrone Sicherung, Typ gG
|
Elektrische Lebensdauer
|
5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 120 V, 4 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 24 V, 10 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 48 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000000 Zyklen
|
Breite
|
40 mm
|
Höhe
|
130 mm
|
Tiefe
|
60 mm
|
Produktgewicht
|
0,16 kg
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(21-22)Ö
(13-14)S
|
Montage
Stoßfestigkeit
|
50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
25 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Schutzart (IP)
|
IP67 entspricht IEC 60529
IP66 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK05 entspricht EN 50102
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse II entspricht IEC 61140
Klasse II entspricht NF C 20-030
|
Überspannungskategorie
|
Klasse II entspricht IEC 61140
Klasse II entspricht NF C 20-030
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Beschichtung
|
TC
|
Produktzertifizierungen
|
CCC
CSA
UL
|
Normen
|
UL 508
EN 60947-5-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
EN 60204-1
CENELEC EN 50041
IEC 60204-1