Schneider-Electric
 
XCKVR24SR1H29 Bild- scope
XCKVR24SR1H29
XCKVR Kreuzh.sch. Metallstab, 6 mm, 2x 1Ö+1S, ohne Sprungfunktion, M20
EAN Code EAN Code: 
3389119077460
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe OsiSense XC
Name der Reihe Sonderformat
Produkt- oder Komponententyp Positionsschalter
Produktspezifische Anwendung Für Anwendungen in Hebe- und Fördertechnik
Kurzbezeichnung des Geräts XCKVR
Gehäusetyp Befestigt
Typ des Frontelements Drehkopf
Material Kunststoff
Gehäusematerial (PBT+PC)-GF30 FR
Material des Frontelements (PBT+PC)-GF30 FR
Befestigungsmodus An dem Gehäuse
Bewegung des Steuerkopfes Drehachse
Operatortyp Kreuzstangen-Feststellhebel Metall Vierk.-Stange 6 mm, L = 200 mm
Ansatztyp Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen
Kabeleinführung 1 Gewindebohrung und 2 Bohrungen für M20 x 1,5 Kabeldurchführung, Kabelaußendurchmesser: 7…13 mm
Anzahl der Pole 4
Art und Zusammensetzung der Kontakte 2 x (1Ö+1S)
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend, BBM
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung Durch Betätiger nicht festgelegter Form
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,5 - 2 x 2,5 mm²
Kontaktisolationsform Zb
Anzahl von Stufen 2 elektrische Positionen
Kontaktblock pro Richtung (Steuerkreis) 2 pro Richtung
Positivöffnung Ohne
Minimales Auslösedrehmoment 0,5 Nm
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit 6 m/min
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit 1,5 m/s Schaltpunkt auf der Stange zwischen 65 und 95 mm
Maximaler Versetzungswinkel -180 °
180 °
Kontaktcodebezeichnung A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
Q150, DC-13 (Ue = 125 V), Ie = 0,55 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
Nennisolationsspannung Ui 300 V entspricht UL 508
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60664
6 kV entspricht IEC 60947-1
Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Breite 200 mm
Höhe 200 mm
Tiefe 57 mm
Produktgewicht 0,32 kg
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (21-22)Ö
(13-14)S
Montage
Stoßfestigkeit 50 gn entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 25 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Schutzart (IP) IP65 conforming to IEC 60529
Schutzart (IK) IK04 entspricht IEC 62262
Schutzklasse für Stromschläge Klasse II entspricht IEC 60536
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Beschichtung TC
Produktzertifizierungen CSA
CCC
UL
CE
Normen IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
UL 508
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,65 cm
VPE 1 Breite 19,81 cm
VPE 1 Länge 8,64 cm
VPE 1 Gewicht 390 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 2,915 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 96
VPE 3 Höhe 75 cm
VPE 3 Breite 40 cm
VPE 3 Länge 80 cm
VPE 3 Gewicht 62,248 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months