|
|
|
XCKZ01
Hilfsschalterblock, 1Ö/1S, Sprungfunktion
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Name der Reihe
|
Standardformat
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Hilfsschalterblock
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XCKZ
|
Zugehöriges Gehäuse
|
ZC2JC1
ZC2JC15
ZC2JC16
|
Anzahl der Pole
|
1
|
Betrieb der Kontakte
|
Mit Sprungfunktion
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1 Wechslerkontakt
|
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität
|
XC2J
|
Elektrische Verbindung
|
Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,5 - 2 x 2,5 mm²
|
Kontaktisolationsform
|
Za
|
Kontaktmaterial
|
Versilberte Kontakte
|
Positive Öffnung
|
Ohne
|
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit
|
0,01 mm/s
|
Kontaktcodebezeichnung
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
|
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
|
25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
|
Nennisolationsspannung Ui
|
500 V entspricht IEC 60947-5-1
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Patrone Sicherung, Typ gG
|
Elektrische Lebensdauer
|
5000000 Zyklen, DC-13 120 V, 4 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13 24 V, 10 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13 48 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
50,0 g