|
|
|
XCMD2101L1
XCMD Pos.sch. Drehkopf ohne Schwenkhebel, 1Ö+1S, Sprungf., 1m
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktserie
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Name der Reihe
|
Standardformat
|
Produkt oder Komponententyp
|
Positionsschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XCMD
|
Sensordesign
|
Miniatur
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Typ des Frontelements
|
Drehkopf
|
Material
|
Metall
|
Gehäusematerial
|
Zamak
|
Material des Frontelements
|
Zamak
|
Befestigungsart
|
An dem Gehäuse
|
Bewegung des Steuerkopfes
|
Drehachse
|
Operatortyp
|
Rückstellung ohne Antrieb
|
Ansatztyp
|
Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen
|
Anzahl der Pole
|
2
|
Aufbau und Typ des Anschlusses
|
1Ö+1S
|
Betrieb der Kontakte
|
Mit Sprungfunktion
|
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung
|
Abnehmbarer Steckverbinder
|
Kabellänge
|
1 m
|
Zusammensetzung des Kabels
|
5 x 0,75 mm²
|
Kabelisolierung
|
PvR
|
Kontaktisolationsform
|
Zb
|
Positivöffnung
|
Mit
|
Mindestkraft für Positivöffnung
|
35 N
|
Minimale Auslösekraft
|
7 N
|
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit
|
1,5 m/s
|
Kontaktcodebezeichnung
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
|
Nennisolationsspannung Ui
|
300 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht UL 508
400 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-5-1
300 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht CSA C22.2 No 14
|
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
|
25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
4 kV entspricht IEC 60664
4 kV entspricht IEC 60947-1
|
Kurzschlussschutz
|
6 A Patrone Sicherung, Typ gG
|
Elektrische Lebensdauer
|
5000000 Zyklen, DC-13, 120 V, 1 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, 24 V, 3 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, 48 V, 2 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Breite
|
30 mm
|
Höhe
|
50 mm
|
Tiefe
|
16 mm
|
Produktgewicht
|
0,185 kg
|
Montage
Stoßfestigkeit
|
25 gn für 18 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Schutzart (IP)
|
IP66entsprichtIEC 60529
IP67entsprichtIEC 60529
IP68entsprichtIEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK06 entspricht EN 62262
|
Überspannungskategorie
|
Klasse I entspricht IEC 61140
Klasse I entspricht NF C 20-030
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Schutzbehandlung
|
TC
|
Produktzertifizierungen
|
CCC
CSA
UL
|
Normen
|
EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
|
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Gewicht VPE1
|
199,0 g
|
Höhe VPE1
|
3 cm
|
Breite VPE1
|
15 cm
|
Länge VPE1
|
12 cm
|
Verpackungstyp VPE2
|
S02
|
Inhaltsmenge VPE2
|
1
|
Gewicht VPE2
|
455,0 g
|
Höhe VPE2
|
15 cm
|
Breite VPE2
|
30 cm
|
Länge VPE2
|
40 cm
|
Verpackungstyp VPE3
|
S03
|
Inhaltsmenge VPE3
|
50
|
Gewicht VPE3
|
10,736 kg
|
Höhe VPE3
|
30 cm
|
Breite VPE3
|
30 cm
|
Länge VPE3
|
40 cm
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|