Schneider-Electric
 
XCMD2102C12 Bild- Schneider-electric
XCMD2102C12
XCMD Pos.sch. St.-Rollenst., 1Ö+1S, Sprungf., M12
EAN Code: 
3389110221312
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie OsiSense XC
Name der Reihe Standardformat
Produkt oder Komponententyp Positionsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts XCMD
Sensordesign Miniatur
Gehäusetyp Hilfschaltergehäuse
Kopftyp Rollenstößel
Material Metall
Gehäusematerial Zamak
Kopfmaterial Zamak
Befestigungsart An dem Gehäuse
Bewegung des Steuerkopfes Linear
Operatortyp Rollenstößel mit Federrückstellung Metall
Ansatztyp Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen
Anzahl der Pole 2
Aufbau und Typ des Anschlusses 1Ö+1S
Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung Durch 30° Nocke
Elektrische Verbindung Stecker M12, 5-polig
Kontaktisolationsform Zb
Positivöffnung Mit
Mindestkraft für Positivöffnung 35 N
Minimale Auslösekraft 7 N
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit 0,5 m/s
Nennbetriebsstrom Ie 0,22 A bei 50 V, DC-13 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
3 A bei 50 V, AC-15 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
Thermischer Strom [Ithe] 4 A
Nennisolationsspannung Ui 60 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-5-1
Maximum resistance across terminals 25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 0,8 kV entspricht IEC 60664
0,8 kV entspricht IEC 60947-1
Kurzschlussschutz 4 A Patrone Sicherung, Typ gG
Elektrische Lebensdauer 5000000 Zyklen, DC-13, 24 V, 3 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, 48 V, 2 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
Tiefe 16 mm
Produktgewicht 0,09 kg
Montage
Stoßfestigkeit 25 gn für 18 ms entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
IP68 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK06 entspricht EN 62262
Schutzart gegen Stromschlag Klasse I entspricht IEC 61140
Klasse I entspricht NF C 20-030
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Schutzbehandlung TC
Produktzertifizierungen CSA
UL
CCC
Normen CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
UL 508
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months