Schneider-Electric
 
XCMD2515AM4 Bild- scope
XCMD2515AM4
Positionsschalter XCMD - Kunststoffhebel - 1NC+1NO - Schleichkontakt - AMP 4P
EAN Code EAN Code: 
3389119643085
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe Standardformat
Produkt- oder Komponententyp Positionsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts XCMD
Sensordesign Miniatur
Gehäusetyp Hilfschaltergehäuse
Typ des Frontelements Drehkopf
Material Metall
Gehäusematerial Zamak
Material des Frontelements Zamak
Befestigungsmodus An dem Gehäuse
Bewegung des Steuerkopfes Drehachse
Operatortyp Rollenhebel mit Federrückstellung thermoplastisch
Ansatztyp Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen
Anzahl der Pole 2
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1Ö+1S
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend
Zusatzmerkmale
Bahnen 24/31 mm
Schalterbetätigung Durch 30° Nocke
Elektrische Verbindung Stecker AMP-Anschluss, 4-polig
Kontaktisolationsform Zb
Positivöffnung Mit
Mindestkraft für Positivöffnung 0,5 N
Minimale Auslösekraft 0,1 N
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit 1,5 m/s
[Ie] Betriebsbemessungstrom 1 A bei 24 V, DC-13 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
3 A bei 24 V, AC-14
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom 6 A
Nennisolationsspannung Ui 36 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-5-1
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 0,8 kV entspricht IEC 60664
0,8 kV entspricht IEC 60947-1
Kurzschlussschutz 6 A Patrone Sicherung, Typ gG
Elektrische Lebensdauer 5000000 Zyklen, DC-13, 24 V, 3 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen
Breite 32 mm
Höhe 112 mm
Tiefe 33 mm
Produktgewicht 0,13 kg
Montage
Stoßfestigkeit 25 gn für 18 ms entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Schutzart (IP) IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IP69 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK06 entspricht EN 62262
Schutzklasse für Stromschläge Klasse III entspricht IEC 61140
Klasse III entspricht NF C 20-030
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Beschichtung TC
Produktzertifizierungen cURus
CCC
Normen UL 508
CSA C22.2 Nr. 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,5 cm
VPE 1 Breite 3,3 cm
VPE 1 Länge 11,5 cm
VPE 1 Gewicht 110,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 6,152 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months