|
|
|
XCMW110
Drahtloser Positionsschalter XCMW - Stößel
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Name der Reihe
|
Miniaturformat
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Funk-Positionsschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XCMW
|
Sensordesign
|
Miniatur
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Typ des Frontelements
|
Rollenstößel
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
Kunststoff
|
Material des Frontelements
|
Metall
|
Hebelmaterial
|
Metall
|
Befestigungsmodus
|
Durch 2 Schrauben
|
Operatortyp
|
Stößel mit Federrückstellung Metall
|
Schalterbetätigung
|
Am Ende
|
Ansatztyp
|
Vertikalansteuerung, 1 Richtung
|
Kommunikationsnetztyp
|
ZigBee grüne Energie - 2,4 GHz entspricht IEEE 802.15.4
|
Code für den elektrischen Aufbau
|
PW1
|
Emissionsleistung
|
3 mW
|
[tA] Antwortzeit
|
<= 2 ms
|
Max. Schaltabstand
|
100 m im freien Feld
300 m mit externer Antenne
25 m In Industrieumgebung
|
Betrieb der Kontakte
|
Mit Sprungfunktion
|
Anzahl der Schritte
|
1
|
Maximale Auslösekraft
|
50 N
|
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit
|
0,1 m/s
|
Max. Betriebsrate
|
60 cyc/mn
|
Mechanische Lebensdauer
|
400000 Zyklen
|
Schaltvorgänge pro Stunde
|
3600
|
Breite
|
30,0 mm
|
Höhe
|
74 mm
|
Tiefe
|
16,0 mm
|
Produktgewicht
|
0,039 kg
|
Montage
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Abgestrahlte Emission
Störfestigkeit für industrielle Umgebungen
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder - Teststufe: 3 V/m (80 - 2.700 MHz, Abstand = 20 m)
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder - Teststufe: 10 V/m (80 - 2.000 MHz)
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung - Teststufe: 6 kV (bei Kontakt (bei Metallteilen))
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung - Teststufe: 8 kV (in Umgebungsluft (in isolierteilen Bereichen))
|
Stoßfestigkeit
|
50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
25 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
+/- 10 mm (f= 2…11 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK04 entspricht IEC 62262
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Richtlinien
|
1999/5/EC - Richtlinie R&TTE
2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
|
Normen
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
|
Funkvereinbarung
|
IC entspricht RSS
FCC entspricht RCM
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,300 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
54,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
22
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
15 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,371 kg