Schneider-Electric
 
XCMW146 Bild- scope
XCMW146
Miniatur Funk-Positionsschalter, mit längenverstellbarem Metall-Rollenhebel
EAN Code EAN Code: 
3389110000252
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe Miniaturformat
Produkt- oder Komponententyp Funk-Positionsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts XCMW
Gehäusetyp Befestigt
Typ des Frontelements Drehkopf
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial Kunststoff
Material des Frontelements Metall
Hebelmaterial Metall
Befestigungsmodus Durch 2 Schrauben
Operatortyp Rollenhebel mit Federrückstellung
Schalterbetätigung Durch 30° Nocke
Ansatztyp Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen
Kommunikationsnetztyp ZigBee grüne Energie - 2,4 GHz entspricht IEEE 802.15.4
Code für den elektrischen Aufbau PW1
Emissionsleistung 3 mW
[tA] Antwortzeit <= 2 ms
Max. Schaltabstand 100 m im freien Feld
300 m mit externer Antenne
25 m In Industrieumgebung
Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion
Anzahl der Schritte 1
Maximale Auslösekraft 50 N
Maximaler Abschaltmoment 0,5 Nm
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit 0,1 m/s
Max. Betriebsrate 60 cyc/mn
Mechanische Lebensdauer 400000 Zyklen
Schaltvorgänge pro Stunde 3600
Breite 30,0 mm
Höhe 108 mm
Tiefe 16,0 mm
Produktgewicht 0,082 kg
Montage
Elektromagnetische Verträglichkeit Abgestrahlte Emission
Störfestigkeit für industrielle Umgebungen
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder - Teststufe: 3 V/m (80 - 2.700 MHz, Abstand = 20 m)
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder - Teststufe: 10 V/m (80 - 2.000 MHz)
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung - Teststufe: 6 kV (bei Kontakt (bei Metallteilen))
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung - Teststufe: 8 kV (in Umgebungsluft (in isolierteilen Bereichen))
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 25 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
+/- 10 mm (f= 2…11 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK04 entspricht IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Richtlinien 1999/5/EC - Richtlinie R&TTE
2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
Normen IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
Funkvereinbarung IC entspricht RSS
FCC entspricht RCM
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,2 cm
VPE 1 Breite 4,7 cm
VPE 1 Länge 12,7 cm
VPE 1 Gewicht 120,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate