|
|
|
XCMWD02
Drahtloser Positionsschalter XCMW - Paket aus XCMW102 + Empfänger 2 Relais
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Name der Reihe
|
Miniaturformat
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Drahtlospaket
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XCMW
|
Sensordesign
|
Miniatur
|
Zusatzmerkmale
Kit-Zusammenstellung
|
1 Empfänger 2 Relais Ausgang
1 Funk-Positionsschalter mit Rollenstößel mit Federrückstellung
|
Kommunikationsnetztyp
|
ZigBee
|
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit
|
0,1 m/s
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
16,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
20,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
278,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,118 kg