Schneider-Electric
 
XCMZ06 Bild- scope
XCMZ06
Distanzstück für mehrspurige Montage für Pos.sch. XCM
EAN Code EAN Code: 
3389118149717
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Zubehör / Teilebezeichnung Distanzstück für Mehrspur-Montage
Zubehör / Zielkategorie XCMD
Zubehör / Teilekategorie Montagezubehör
Zusatzmerkmale
Produktgewicht 0,005 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,000 cm
VPE 1 Breite 1,000 cm
VPE 1 Länge 1,000 cm
VPE 1 Gewicht 1,000 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 15,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 334,000 g
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 3200
VPE 3 Höhe 75,000 cm
VPE 3 Breite 60,000 cm
VPE 3 Länge 80,000 cm
VPE 3 Gewicht 18,688 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months