Schneider-Electric
 
XCMZ07 Bild- scope
XCMZ07
Distanzstück für Positionierung der Köpfe mit verst. Betätigern für Pos.sch. XCM
EAN Code EAN Code: 
3389118149724
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Zubehör / Teilebezeichnung Distanzstück für Winkelposition
Zubehör / Zielkategorie XCKT
XCKP
XCKD
XCMD
Zubehör / Teilekategorie Montagezubehör
Zusatzmerkmale
Produktgewicht 0,005 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,5 cm
VPE 1 Breite 4 cm
VPE 1 Länge 5 cm
VPE 1 Gewicht 6 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 2 cm
VPE 2 Breite 4 cm
VPE 2 Länge 5 cm
VPE 2 Gewicht 60 g
VPE 3 Art S01
VPE 3 Menge 500
VPE 3 Höhe 15 cm
VPE 3 Breite 15 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 4,197 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months