|
|
|
XCNR2502P20
Positionsschalter mit Stahl-Rollenstößel - 1Ö+1S - gestuft schaltend - M20
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Name der Reihe
|
Standardformat
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Positionsschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XCNR
|
Sensordesign
|
Kompakt
|
Rückstellung
|
Mit
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Typ des Frontelements
|
Rollenstößel
|
Material
|
Kunststoff
|
Gehäusematerial
|
Kunststoff
|
Material des Frontelements
|
Kunststoff
|
Befestigungsmodus
|
An dem Gehäuse
|
Bewegung des Steuerkopfes
|
Linear
|
Operatortyp
|
Rollenstößel mit Federrückstellung Kunststoff
|
Ansatztyp
|
Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen
|
Anzahl der Pole
|
2
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1Ö+1S
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuft schaltend, BBM
|
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung
|
Durch 30° Nocke
|
Elektrische Verbindung
|
Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,34-2 x 1,5 mm²
|
Kabeleinführung
|
1 Kabeleinführung für M20 x 1,5 Kabelverschraubung, Kabelaußendurchmesser: 7…13 mm
|
Kontaktisolationsform
|
Zb
|
Positive Öffnung
|
Mit
|
Mindestkraft für Positivöffnung
|
20 N
|
Minimale Auslösekraft
|
12 N
|
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit
|
0,3 m/s
|
Kontaktcodebezeichnung
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
|
Nennisolationsspannung Ui
|
300 V entspricht UL 508
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht EN/IEC 60947-1
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60664
6 kV entspricht IEC 60947-1
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Patrone Sicherung, Typ gG
|
Mechanische Lebensdauer
|
100000 Zyklen
|
Montage
Stoßfestigkeit
|
50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
25 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK04 entspricht EN 50102
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse II entspricht IEC 61140
Klasse II entspricht NF C 20030
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Beschichtung
|
TC
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
CCC
UL
|
Normen
|
EN 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60204-1
EN 60204-1
IEC 60947-5-1
UL 508
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
82,0 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
11,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
16,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
31,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,77 kg
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
80
|
VPE 3 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
7,842 kg