Schneider-Electric
 
XCRA111EX Bild- scope
XCRA111EX
XCRA Pos.sch., Vierkanthebel 6 mm, 2x 1Ö+1S, ATEX
EAN Code EAN Code: 
3389118027688
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe OsiSense ATEX D
Name der Reihe Sonderformat
Produkt- oder Komponententyp Positionsschalter
Produktspezifische Anwendung Für Anwendungen in Hebe- und Fördertechnik
Kurzbezeichnung des Geräts XCR
Gehäusetyp Befestigt
Typ des Frontelements Drehkopf
Material Metall
Befestigungsmodus An dem Gehäuse
Bewegung des Steuerkopfes Drehachse
Operatortyp Stangenhebel mit Federrückstellung Metall Vierkantstange 6 mm
Schalterbetätigung Durch Betätiger nicht festgelegter Form
Ansatztyp Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,34-2 x 1,5 mm²
Kabeleinführungsnummer 1 Kabeleinführung für PG13,5 Kabelverschraubung (enthalten) 9…12 mm
Anzahl der Pole 4
Art und Zusammensetzung der Kontakte 2 x (1Ö+1S)
Kontaktisolationsform Zb
Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion
Anzahl der Schritte 1
Kontaktblock pro Richtung (Steuerkreis) 2 pro Richtung
Positive Öffnung Mit
Minimale Auslösekraft 0,75 N
Minimales Auslösedrehmoment 0,45 Nm
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit 1,5 m/s
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
Zusatzmerkmale
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit 0,01 m/min
Maximaler Versetzungswinkel -55 °
55 °
Kontaktcodebezeichnung A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A entspricht EN 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A entspricht EN 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
Nennisolationsspannung Ui 300 V entspricht UL 508
500 V entspricht NF C 20-040 Gruppe C
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht VDE 0110
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
25 MOhm entspricht NF C 93-050 Methode A
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60664
6 kV entspricht IEC 60947-1
Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG
Elektrische Lebensdauer 5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 120 V, 4 W, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5, DC entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 24 V, 10 W, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5, DC entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 48 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5, DC entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen
Beschriftung II2 D-Ex tb IIIC T85 °C Db IP66/67
Breite 85 mm
Höhe 95 mm
Tiefe 75 mm
Montage
Stoßfestigkeit 68 gn entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 9 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Schutzklasse für Stromschläge Klasse I entspricht IEC 60536
Klasse I entspricht NF C 20-030
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Beschichtung TC
Staubzone Zonen 21 - 22
Produktzertifizierungen INERIS 04ATEX0014X
IEC-Ex INE 16.0048X
Normen EN/IEC 60079-31
EN/IEC 60079-0
Richtlinien 2014/34/EU - ATEX-Richtlinie
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 20,5 cm
VPE 1 Breite 10,2 cm
VPE 1 Länge 8,1 cm
VPE 1 Gewicht 1,044 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months