Schneider-Electric
XCRE18H2 Bild- scope
XCRE18H2
XCRE Pos.sch.
EAN Code EAN Code: 
3389118119482
HEUTE
JUL 26, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,200 cm
VPE 1 Breite 21,000 cm
VPE 1 Länge 10,000 cm
VPE 1 Gewicht 1,100 kg
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 5,780 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate