Schneider-Electric
 
XCRZ03R Bild- scope
XCRZ03R
Positionsschalterhebel XCRZ - Stahl-Vierkantstange 6 mm, L=200 mm mit rotem Ende
EAN Code EAN Code: 
3389119079549
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe OsiSense XC
Name der Reihe Sonderformat
Produkt- oder Komponententyp Positionsschalterhebel
Kurzbezeichnung des Geräts XCRZ
Produktkompatibilität XCKVR
XCKMR
XCRA
XCRB
Bewegung des Steuerkopfes Drehachse
Operatortyp Kantstange Metall Vierkantstange 6 mm, L = 200 mm mit rotem Ende
Schalterbetätigung Durch Betätiger nicht festgelegter Form
Ansatztyp Seitliche Anfahrrichtung
Positivöffnung Mit
Zusatzmerkmale
Zugehöriges Komplettprodukt XCKMR54D2H29
XCKVR44D1H29
XCKMR54D1H29
XCRB55
XCKMR24SR1H29
XCKVR44D2H29
XCKMR44D2H29
XCKMR44D1H29
XCRB52
XCKMR54D1
XCRB15
XCRB11
XCRA12
XCRB12
XCKVR24SR1H29
XCKMR54D2
XCRA11
XCRA51
XCRA15
XCRB51
XCKVR54D2H29
XCRA55
XCKVR54D1H29
XCRA52
Produktgewicht 0,019 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 20,000 cm
VPE 1 Breite 0,800 cm
VPE 1 Länge 0,800 cm
VPE 1 Gewicht 23,000 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 1,290 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months