|
|
|
XCSA701
XCSA Si.Pos.sch. met. gek., 2Ö+1S - gest. schalt., o. Zuh., 1 Leit.ein. Pg 13
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sicherheitsschalter
|
Komponentenname
|
XCSA
|
Design
|
Industriell
|
Material
|
Metall
|
Typ des Frontelements
|
Antriebskopf umsetzbar
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
2Ö+1S
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuft schaltend, BBM
|
Kabeleinführung
|
1 Kabeleinführung mit Gewinde für PG13,5
|
Äußerer Kabeldurchmesser
|
9…12 mm
|
Elektrische Verbindung
|
Terminal, Klemmkapazität: 1 x 0,5-2 x 1,5 mm², mit oder ohne Kabelende
|
Anzahl der Pole
|
3
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Ohne Sperre des Aktors
|
Lokale Signalisierung
|
Ohne
|
Zusatzmerkmale
Positivöffnung
|
Mit Öffner-Kontakt
|
Mechanische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen
|
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit
|
0,01 m/s
|
Maximale Geschwindigkeit
|
0,5 m/s
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
6 A bei 120 V, AC-15, A300 entspricht IEC 60947-5-1
3 A bei 240 V, AC-15, A300 entspricht IEC 60947-5-1
0,55 A bei 125 V, DC-13, Q300 entspricht IEC 60947-5-1
0,27 A bei 250 V, DC-13, Q300 entspricht IEC 60947-5-1
|
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom
|
10 A
|
Nennisolationsspannung Ui
|
300 V entspricht UL 508
500 V entspricht IEC 60947-1
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60947-5-1
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Patronensicherung Typ gG (gl)
|
Minimale Ümgebungstemperatur während Betrieb
|
20 N
|
Maximale Betriebsrate
|
10 cyc/mn für maximale Haltbarkeit
|
Sicherheitsniveau
|
Kann Kategorie 4 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht ISO 13849-1
Kann PL = e erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht ISO 13849-1
Kann SIL 3 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht IEC 61508
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
B10d = 5000000 Wert für Lebensdauer von 20 Jahren, begrenzt durch mechanische Abnutzung
|
Gehäusematerial
|
Zamak
|
Material des Frontelements
|
Zamak
|
Tiefe
|
44 mm
|
Höhe
|
114 mm
|
Breite
|
40 mm
|
Produktgewicht
|
0,44 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
ISO 12100
EN 1088/ISO 14119
UL 508
IEC 60204-1
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL
|
Beschichtung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
10 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse I entspricht IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP67 entspricht EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,700 cm
|
VPE 1 Länge
|
4,300 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
500,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,231 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
320
|
VPE 3 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
175,700 kg