|
|
|
XCSDMC5902
XCSDMC Cod. Magn.-Si.schalter, 1Ö+1S, gest. schalt., 2m Kabel
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Codierter Magnetschalter
|
Komponentenname
|
XCSDMC
|
Design
|
Rechteckig, kompakt
|
Größe
|
51 x 16 x 7 mm
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1Ö+1S
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuft schaltend
|
Material
|
Kunststoff
|
Elektrische Verbindung
|
Vorverdrahtet
|
Zusammensetzung des Kabels
|
4 x 0,25 mm²
|
Kabellänge
|
2 m
|
Anzahl der Pole
|
2
|
Annäherungsrichtungen
|
3 Richtungen
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
24 V DC
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
100 V DC
|
Zusatzmerkmale
[Sa] garantierter Betriebsabstand
|
5 mm
|
[Sar] garantierter Betätigungsabstand
|
15 mm
|
[Ie] Max. Bemessungsbetriebsstrom
|
100 mA
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
2,5 kV entspricht IEC 60947-5-1
|
Widerstand zwischen Anschlüssen
|
10 Ohm
|
Kurzschlussschutz
|
500 mA externe Patronensicherung Typ gG (gl)
|
Kontaktmaterial
|
Rhodium
|
Elektrische Lebensdauer
|
1200000 Zyklen
|
Max. Schaltspannung
|
100 V DC
|
Schaltleistung in mA
|
0,1-100 mA
|
Isolierwiderstand
|
1000 MOhm
|
Ausschaltvermögen
|
10 VA
|
Taktfrequenz
|
150 Hz
|
Sicherheitsniveau
|
Kann Kategorie 4 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht ISO 13849-1
Kann PL = e erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht ISO 13849-1
Kann SIL 3 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht IEC 61508
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
B10d = 50000000 Wert für Lebensdauer von 20 Jahren, begrenzt durch mechanische Abnutzung
|
Gehäusematerial
|
Thermoplast (PBT)
|
Kabelmaterial
|
PVC
|
Tiefe
|
7 mm
|
Höhe
|
51 mm
|
Breite
|
16 mm
|
Produktgewicht
|
0,101 kg
|
Montage
Normen
|
ISO 14119
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-5-1
ISO 12100
UL 508
IEC 60204-1
|
Produktzertifizierungen
|
UL
CSA
|
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…85 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
10 Gn (f= 10…150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Maximale Empfindlichkeit gegenüber Magnetfeldern
|
0,3 mT
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse II entspricht IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,800 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
104,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,565 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
320
|
VPE 3 Höhe
|
77,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
49,540 kg