Schneider-Electric
XCSDMC59030EX Bild- scope
XCSDMC59030EX
XCSDMC Cod. Magn.-Si.schalter, ATEX, 1Ö+1S, gest. schalt., 30m Kabel, ATEX
EAN Code EAN Code: 
3389119048279
HEUTE
JUL 17, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Safety switches XCS
Produkt- oder Komponententyp Codierter Magnetschalter
Kurzbezeichnung des Geräts XCSDMC
Material Kunststoff
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1Ö+1S
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend
Elektrische Verbindung Vorverdrahtet
Zusammensetzung des Kabels 4 x 0,25 mm²
Kabellänge 30 m
Design Rechteckig, kompakt
Größe 51 x 16 x 7 mm
Anzahl der Pole 2
Zusatzmerkmale
[Sa] garantierter Betriebsabstand 5 mm
[Sar] garantierter Betätigungsabstand 15 mm
Annäherungsrichtungen 3 Richtungen
Betriebsbemessungsspannung Ue 24 V DC
[Ie] Max. Bemessungsbetriebsstrom 100 mA
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 100 V DC
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 2,5 kV entspricht EN/IEC 60947-5-1
Widerstand zwischen Anschlüssen 10 Ohm
Kurzschlussschutz 500 mA externe Patronensicherung Typ gG (gl)
Kontaktmaterial Rhodium
Elektrische Lebensdauer 1200000 Zyklen
Max. Schaltspannung 100 V DC
Schaltleistung in mA 0,1-100 mA
Isolierwiderstand 1000 MOhm
Ausschaltvermögen 10 VA
Taktfrequenz 150 Hz
Produktgewicht 0,101 kg
Montage
Sicherheitsniveau Kann Kategorie 4 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Kann PL = e erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Kann SIL 3 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht IEC 61508
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit B10d = 50000000 Wert für Lebensdauer von 20 Jahren, begrenzt durch mechanische Abnutzung
Beschichtung TH
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…85 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 10 Gn (f= 10…150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Maximale Empfindlichkeit gegenüber Magnetfeldern 0,3 mT
Schutzklasse für Stromschläge Klasse II entspricht IEC 60536
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
Gehäusematerial Thermoplast (PBT)
Kabelmaterial PVC
Staubzone Gemäß Schutzart mD, tD und ia
Zone 0 - 1 - 2/20 - 21 - 22
Produktzertifizierungen INERIS 07ATEX0036
Normen EN 60079-0
EN 60079-11
EN 60079-18
EN 60079-31
EN/ISO 13849-1
Richtlinien 2014/34/EU - ATEX-Richtlinie
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,000 cm
VPE 1 Breite 21,000 cm
VPE 1 Länge 23,000 cm
VPE 1 Gewicht 1,128 kg
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 4,805 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate