Schneider-Electric
 
XCSDMP50110 Bild- scope
XCSDMP50110
XCSDMP Cod. Magn.-Si.schalter, 1Ö+2S, 1S gest. schalt., 10m Kabel
EAN Code: 
3389110971972
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Safety switches XCS
Produkt oder Komponententyp Codierter Magnetschalter
Komponentenname XCSDMP
Design Rechteckig, standard
Größe 88 x 25 x 13 mm
Aufbau und Typ des Anschlusses 1Ö+2S
Betrieb der Kontakte 1S (gestuft schaltend)
Material Kunststoff
Elektrische Verbindung Vorverdrahtet
Zusammensetzung des Kabels 6 x 0,25 mm²
Kabellänge 10 m
Anzahl der Pole 3
Lokale Signalisierung 1 LED
Annäherungsrichtungen 3 Richtungen
Betriebsbemessungsspannung Ue 24 V DC
Nennisolationsspannung Ui 100 V DC
Zusatzmerkmale
[Sa] garantierter Betriebsabstand 8 mm
[Sar] garantierter Betätigungsabstand 20 mm
Maximaler Bemessungsbetriebsstrom [Ie] 100 mA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 2,5 kV entspricht EN/IEC 60947-5-1
Widerstand zwischen Anschlüssen 57 Ohm
Kurzschlussschutz 500 mA externe Patronensicherung Typ gG (gl)
Material der Kontakte Rhodium
Elektrische Lebensdauer 1200000 Zyklen
Maximale Schaltspannung 100 V DC
Schaltleistung in mA 5-100 mA
Isolierwiderstand 1000 MOhm
Ausschaltvermögen 3 VA
Taktfrequenz 150 Hz
Sicherheitsniveau Bis zu Kategorie 4 mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Bis zu PL e mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Bis zu SIL3 mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/IEC 61508
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit B10d = 50000000 Wert für Lebensdauer von 20 Jahren, begrenzt durch mechanische Abnutzung
Gehäusematerial Thermoplast (PBT)
Kabelmaterial PVC
Tiefe 13 mm
Höhe 88 mm
Breite 25 mm
Produktgewicht 0,18 kg
Montage
Normen CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
EN/IEC 60204-1
EN/ISO 12100
ISO 14119
Produktzertifizierungen UL
BG
CSA
Schutzbehandlung TH
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…85 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 10 gn (f= 10…150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Maximale Empfindlichkeit gegenüber Magnetfeldern 0,3 mT
Schutzart gegen Stromschlag Klasse II entspricht EN/IEC 61140
Schutzart (IP) IP66entsprichtIEC 60529
IP67entsprichtIEC 60529
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 592 g
Höhe VPE1 6 cm
Breite VPE1 18,7 cm
Länge VPE1 21 cm
Verpackungstyp VPE2 S02
Inhaltsmenge VPE2 8
Gewicht VPE2 5,063 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
Offer Sustainability
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Contractual warranty
Garantie 18 months