Schneider-Electric
 
XCSDMP79010 Bild- scope
XCSDMP79010
XCSDMP Cod. Magn.-Si.schalter, 2Ö, gest. schalt., 10m Kabel
EAN Code EAN Code: 
3389119113038
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Safety switches XCS
Produkt- oder Komponententyp Codierter Magnetschalter
Komponentenname XCSDMP
Design Rechteckig, standard
Größe 88 x 25 x 13 mm
Art und Zusammensetzung der Kontakte 2 Ö
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend
Material Kunststoff
Elektrische Verbindung Vorverdrahtet
Zusammensetzung des Kabels 4 x 0,25 mm²
Kabellänge 10 m
Anzahl der Pole 2
Annäherungsrichtungen 3 Richtungen
Betriebsbemessungsspannung Ue 24 V DC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 100 V DC
Zusatzmerkmale
[Sa] garantierter Betriebsabstand 8 mm
[Sar] garantierter Betätigungsabstand 20 mm
[Ie] Max. Bemessungsbetriebsstrom 100 mA
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 2,5 kV entspricht IEC 60947-5-1
Widerstand zwischen Anschlüssen 10 Ohm
Kurzschlussschutz 500 mA externe Patronensicherung Typ gG (gl)
Kontaktmaterial Rhodium
Elektrische Lebensdauer 1200000 Zyklen
Max. Schaltspannung 100 V DC
Schaltleistung in mA 0,1-100 mA
Isolierwiderstand 1000 MOhm
Ausschaltvermögen 10 VA
Taktfrequenz 150 Hz
Sicherheitsniveau Kann Kategorie 4 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht ISO 13849-1
Kann PL = e erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht ISO 13849-1
Kann SIL 3 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht IEC 61508
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit B10d = 50000000 Wert für Lebensdauer von 20 Jahren, begrenzt durch mechanische Abnutzung
Gehäusematerial Thermoplast (PBT)
Kabelmaterial PVC
Tiefe 13 mm
Höhe 88 mm
Breite 25 mm
Produktgewicht 0,18 kg
Montage
Normen ISO 12100
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
CSA C22.2 Nr. 14
UL 508
ISO 14119
Produktzertifizierungen CSA
UL
Beschichtung TH
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…85 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 10 Gn (f= 10…150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Maximale Empfindlichkeit gegenüber Magnetfeldern 0,3 mT
Schutzklasse für Stromschläge Klasse II entspricht IEC 61140
Schutzart (IP) IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,800 cm
VPE 1 Breite 18,300 cm
VPE 1 Länge 19,300 cm
VPE 1 Gewicht 469,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 8
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 4,056 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months