|
XCSL564M1
XCSL-Sicherh.-Pos.sch.
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sicherheitsschalter
|
Komponentenname
|
XCSL
|
Typ des Frontelements
|
Antriebskopf umsetzbar
|
Zusatzmerkmale
Positive Öffnung
|
Mit Öffner-Kontakt
|
Versorgungsspannungstyp
|
AC/DC
|
Versorgungsfrequenz
|
50/60 Hz
|
Lastfaktor
|
1
|
Leistungsaufnahme in VA
|
10 VA Einschaltstrom
10 VA versiegelt
|
Verbrauch des Signalstromkreises
|
7 mA
|
Mechanische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen
|
Maximaler Laststrom
|
<= 15 A
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht EN/IEC 60947-5-1
|
Schutzart
|
Überspannungsschutz für Signalschaltkreis
|
Maximale Betriebsrate
|
10 cyc/mn für maximale Haltbarkeit
|
Sicherheitsniveau
|
Kann Kategorie 4 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Kann PL = e erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Kann SIL 3 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/IEC 61508
|
Montage
Beschichtung
|
TC
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse I entspricht EN/IEC 60536
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
28,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
976,0 g