Schneider-Electric
 
XCSL786B1 Bild- scope
XCSL786B1
XCSL-Sicherh.-Pos.sch.
EAN Code EAN Code: 
3389110958850
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Safety switches XCS
Produkt- oder Komponententyp Sicherheitsschalter
Komponentenname XCSL
Typ des Frontelements Antriebskopf umsetzbar
Zusatzmerkmale
Positivöffnung Mit Öffner-Kontakt
Versorgungsspannungstyp AC/DC
Versorgungsfrequenz 50/60 Hz
Lastfaktor 1
Leistungsaufnahme in VA 10 VA Einschaltstrom
10 VA versiegelt
Verbrauch des Signalstromkreises 7 mA
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Maximaler Laststrom <= 15 A
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht EN/IEC 60947-5-1
Schutzart Überspannungsschutz für Signalschaltkreis
Maximale Betriebsrate 10 cyc/mn für maximale Haltbarkeit
Sicherheitsniveau Kann Kategorie 4 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Kann PL = e erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Kann SIL 3 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/IEC 61508
Montage
Beschichtung TC
Schutzklasse für Stromschläge Klasse I entspricht EN/IEC 60536
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,2 cm
VPE 1 Breite 6,2 cm
VPE 1 Länge 28,0 cm
VPE 1 Gewicht 909,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 9,465 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate