|
|
|
XCSLE3838312
XCSLF-Si-Pos.sch. Kunstst. XCSLE, 6Ö, gest. sch. 1 Eingang angekl. M20 - 24V
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sicherheitsschalter
|
Komponentenname
|
XCSLE
|
Design
|
Dünn
|
Material
|
Kunststoff
|
Typ des Frontelements
|
Antriebskopf umsetzbar
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
3Ö
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuf schaltend, gleichzeitig schaltend
|
Typ und Zusammensetzung der Magnetkontakte
|
3Ö (gestuf schaltend, gleichzeitig schaltend)
|
Kabeleinführung
|
3 Kabeleinführungen für M20 x 1,5
|
Elektromagnetische Verriegelung
|
Verriegelung durch Ausschalten, Entriegelung durch Einschalten d. Elektromagn.
|
Bemessungsbetriebsspannung des Magnetventils [Us]
|
24 V -15 - +10 %
|
Äußerer Kabeldurchmesser
|
7…13 mm
|
Elektrische Verbindung
|
Federklemme, Klemmkapazität: 1 x 1,5 mm² flexibles oder starres Kabel
Federklemme, Klemmkapazität: 2 x 0,5 mm² flexible Kabel mit 13 mm offenen Enden
|
Anzahl der Pole
|
3
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Mit funktionsüberwachter Zuhaltung und elektromagnetischer Verriegelung
|
Lokale Signalisierung
|
1 LED (orange) für actuator withdrawn
1 LED (grün) für actuator inserted and locked
|
Signalkreisspannung
|
24 V
|
Zusatzmerkmale
Isolation
|
Doppelt isoliert
|
Positive Öffnung
|
Mit Öffner-Kontakt
|
Versorgungsspannungstyp
|
AC/DC
|
Versorgungsfrequenz
|
50/60 Hz
|
Lastfaktor
|
1
|
Signalisierungsschaltungstyp
|
AC/DC
|
Mechanische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen
|
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit
|
0,01 m/s
|
Maximale Geschwindigkeit
|
0,5 m/s
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
0,55 A bei 24 V, DC-13, R300 entspricht IEC 60947-5-1
0,75 A bei 240 V, AC-15, C300 entspricht IEC 60947-5-1
|
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom
|
4 A
|
Maximaler Laststrom
|
<= 15 A
|
Nennisolationsspannung Ui
|
300 V entspricht UL 508
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV entspricht IEC 60947-5-1
|
Minimaler Schaltstrom
|
10 mA bei 20 °C
|
Min. Schaltspannung
|
17 V
|
Kurzschlussschutz
|
4 A Patronensicherung Typ gG (gl)
6 A Typ flinke Feinsicherung
|
Max. Abschaltstrom des Antriebs
|
1400 N
|
Minimale Ümgebungstemperatur während Betrieb
|
20 N
|
Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße
|
1,2 J gegen die Aufteilung
4,9 J ohne Aufteiolung
|
Maximale Betriebsrate
|
10 cyc/mn für maximale Haltbarkeit
|
Sicherheitsniveau
|
Kann Kategorie 4 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht ISO 13849-1
Kann PL = e erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht ISO 13849-1
Kann SIL 3 erreichen entspricht IEC 61508
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
B10d = 5500000 Wert für Lebensdauer von 20 Jahren, begrenzt durch mechanische Abnutzung
|
Gehäusematerial
|
PA (Polyamid)
|
Material des Frontelements
|
PA (Polyamid)
|
Tiefe
|
51 mm
|
Höhe
|
205 mm
|
Breite
|
44 mm
|
Produktgewicht
|
0,53 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-5-1
EN 1088/ISO 14119
UL 508
IEC 60204-1
ISO 13849-1
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 62061
|
Produktzertifizierungen
|
UL
TÜV
CSA
|
Beschichtung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
10 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse II entspricht IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
IP67
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,7 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
23,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
634,0 g
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
128
|
VPE 2 Höhe
|
60,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
128,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
101,44 kg
|
VPE 3 Art
|
S02
|
VPE 3 Menge
|
8
|
VPE 3 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
5,869 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|