Schneider-Electric
 
XCSLF3737313 Bild- scope
XCSLF3737313
XCSLF-Si-Pos.sch. Met.magn. XCSLF, 4Ö+2S- gest. sch., 1 Gew.bohr. 1/2" NPT, 24 V
EAN Code EAN Code: 
3606489413453
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Safety switches XCS
Produkt- oder Komponententyp Sicherheitsschalter
Komponentenname XCSLF
Design Dünn
Material Metall
Typ des Frontelements Antriebskopf umsetzbar
Art und Zusammensetzung der Kontakte 2Ö+1S
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend, BBM
Typ und Zusammensetzung der Magnetkontakte 2Ö+1S (gestuft schaltend, BBM)
Kabeleinführung 3 Kabeleinführungen für 1/2" NPT
Elektromagnetische Verriegelung Verriegelung durch Ausschalten, Entriegelung durch Einschalten d. Elektromagn.
Bemessungsbetriebsspannung des Magnetventils [Us] 24 V -15 - +10 %
Elektrische Verbindung Federklemme, Klemmkapazität: 1 x 1,5 mm² flexibles oder starres Kabel
Federklemme, Klemmkapazität: 2 x 0,5 mm² flexible Kabel mit 13 mm offenen Enden
Anzahl der Pole 3
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Mit funktionsüberwachter Zuhaltung und elektromagnetischer Verriegelung
Lokale Signalisierung 1 LED (orange) für actuator withdrawn
1 LED (grün) für actuator inserted and locked
Signalkreisspannung 24 V
Zusatzmerkmale
Positive Öffnung Mit Öffner-Kontakt
Versorgungsspannungstyp AC/DC
Versorgungsfrequenz 50/60 Hz
Lastfaktor 1
Signalisierungsschaltungstyp AC/DC
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit 0,01 m/s
Max. Betätigungsgeschwindigkeit 0,5 m/s
[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom 0,55 A bei 24 V, DC-13, R300 entspricht IEC 60947-5-1
0,75 A bei 240 V, AC-15, C300 entspricht IEC 60947-5-1
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom 4 A
Maximaler Laststrom <= 15 A
Nennisolationsspannung Ui 300 V entspricht UL 508
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV entspricht IEC 60947-5-1
Minimaler Schaltstrom 10 mA bei 20 °C
Min. Schaltspannung 17 V
Kurzschlussschutz 4 A Patronensicherung Typ gG (gl)
6 A Typ flinke Feinsicherung
Max. Abschaltstrom des Antriebs 3000 N
Minimale Ümgebungstemperatur während Betrieb 20 N
Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße 9,6 J gegen die Aufteilung
6,4 J ohne Aufteiolung
Maximale Betriebsrate 10 cyc/mn für maximale Haltbarkeit
Sicherheitsniveau Kann Kategorie 4 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht ISO 13849-1
Kann PL = e erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht ISO 13849-1
Kann SIL 3 erreichen entspricht IEC 61508
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit B10d = 5500000 Wert für Lebensdauer von 20 Jahren, begrenzt durch mechanische Abnutzung
Gehäusematerial Zamak
Material des Frontelements Zamak
Tiefe 51 mm
Höhe 205 mm
Breite 44 mm
Produktgewicht 1,1 kg
Montage
Normen EN 1088/ISO 14119
IEC 60947-5-1
IEC 62061
IEC 60204-1
UL 508
CSA C22.2 Nr. 14
ISO 13849-1
Produktzertifizierungen UL
TÜV
CSA
Beschichtung TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 10 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schutzklasse für Stromschläge Klasse I entspricht IEC 61140
Schutzart (IP) IP66 entspricht EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
IP67
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,6 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 22,9 cm
VPE 1 Gewicht 1,274 kg
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 128
VPE 2 Höhe 60,0 cm
VPE 2 Breite 80,0 cm
VPE 2 Länge 128,0 cm
VPE 2 Gewicht 163,072 kg
VPE 3 Art S02
VPE 3 Menge 8
VPE 3 Höhe 15,0 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 11,075 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months